(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[โครงสร้างและคุณสมบัติ]
· รูปทรง VR มีลูกกลิ้งงานละเอียดที่แทรกเข้าไประหว่างปลอกลูกกลิ้งบนราง เฉพาะที่มีมุมร่อง V ทำมุม 90° บนพื้นผิว รางลูกกลิ้งไขว้ 2 รางถูกตั้งให้กลิ้งขนานกันจึงสามารถรับโหลดได้จาก 4 ทิศทาง นอกจากนี้เนื่องจากมีการใส่โหลดล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์จึงมีความแข็งเกร็งสูงและไม่มีช่องว่างและยังมีกลไกเลื่อนแบบเบา
· [ประเภทและคุณสมบัติ]
roller แบบละเอียด ที่ถูกใส่เข้าไปใน จุดตัดของ roller cages เคลื่อน ตัว V-groove ที่ถูกติดตั้งในราง เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของระยะเคลื่อนที่ เพื่อให้ระบบควบคุมการทำงานของเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
VR3-50HX7Z |
VR3-100HX14Z |
VR3-125HX17Z |
VR3-150HX21Z |
VR3-175HX24Z |
VR3-225HX31Z |
VR3-275HX38Z |
VR3M-50HX7Z |
VR3M-75HX10Z |
VR3M-125HX17Z |
VR3M-175HX24Z |
VR3M-300HX42Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด (มิลลิเมตร) | การรวม มิติ แท้จริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,790.48 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 28 | 50 | ||
฿ 5,714.29 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 58 | 100 | ||
฿ 6,810.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | เหล็ก | 78 | 125 | ||
฿ 7,935.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 88 | 150 | ||
฿ 9,173.00 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 108 | 175 | ||
฿ 11,839.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | เหล็ก | 138 | 225 | ||
฿ 15,135.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | เหล็ก | 168 | 275 | ||
฿ 5,649.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 28 | 50 | ||
฿ 6,986.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 48 | 75 | ||
฿ 10,558.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 78 | 125 | ||
฿ 14,069.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | สเตนเลส | 108 | 175 | ||
฿ 24,512.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | สเตนเลส | 178 | 300 |
กำลังโหลด …
เกรด ความแม่นยำ | เกรด สูง (H) | มิติ M(มิลลิเมตร) | 18 | มิติ(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่ พรีโหลด อนุญาต((7.5 + L / μm) | -4 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cz(กิโลนิวตัน) | 0.639 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน coz(กิโลนิวตัน) | 0.611 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง