1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ประเภท VR (VR1)

CROSS ROLLER GUIDE

ไกด์ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ประเภท VR (VR1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท VR ใช้ ปลอกลูกกลิ้ง ซึ่งสร้างขึ้นด้วย ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับมุมฉากรวมกับพื้นผิว การรีด ร่อง 90 ° V ที่มีให้บน ราง เฉพาะด้าน
· รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง สองเส้นถูก คลองเลื่อย ให้ขนานกันดังนั้นจึงสามารถเพิ่มโหลดได้จาก 4 ทิศทาง
·นอกจากนี้เนื่องจากมีการใช้พรีโหลด ผลิตภัณฑ์ จึงมี ความแข็งเกร็ง สูงโดยไม่มีช่องว่างและยังมี กลไก เลื่อนที่เบา
·ใช้ในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เช่นอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ (สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ ) และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องมือวัดต่างๆเครื่อง เครื่องเจาะ PCB และชิ้นส่วนที่เลื่อนเช่นเครื่องมือวัดแสงระยะแสงกลไกการจัดการและเครื่องเอ็กซเรย์
·กรงที่ใส่ ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับกันในแนวตั้งฉากเป็น ระบบ ระบบเปิดปิดโดยตรง กะทัดรัดและ ชนิดแข็ง ซึ่งเคลื่อน ร่อง ตัว ร่อง V ติดตั้งใน ราง ในระยะ ชัก เพียง 1/2 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รหัสสินค้า
VR1M-80HX21Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,215.00

CROSS ROLLER GUIDE 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด ความแม่นยำ เกรด สูง (H) วัสดุ สเตนเลส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด(มิลลิเมตร) 52
มิติ M(มิลลิเมตร) 8.5 มิติ(มิลลิเมตร) 4 การรวม มิติ แท้จริง(มิลลิเมตร) 80
จำนวนที่ พรีโหลด อนุญาต((7.5 + L / μm) -2 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cz(กิโลนิวตัน) 0.152 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน coz(กิโลนิวตัน) 0.153

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VR1M-80HX21Z ในชุด ไกด์ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ประเภท VR (VR1)