(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานแม่เหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมของแรงแม่เหล็ก
ด้วยการติดตั้งจิ๊กผ่านรูเกลียวบนพื้นผิวหรือด้านข้าง ฐานรองสามารถใช้เป็นขาตั้งหรือแคลมป์ยึดในการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
• แรงดึงดูดแม่เหล็กอันทรงพลังแม้มีขนาดกะทัดรัด
• รูปทรงหลากหลายให้เลือกสำหรับพื้นผิวที่น่าดึงดูด รวมถึงรูปแบบ V และเว้าเพื่อยึดพื้นผิวแม้กระทั่งโค้งเข้าที่
• ด้านหลังของก้านโยกสวิตช์เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
MB-PB |
MB-PG |
MB-PL |
MB-PRW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,602.00 ฿ 772.00 | MAGNETIC HOLDER BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 58.5 | 55 | - | - | ||
฿ 3,466.00 ฿ 3,241.40 | MAGNETIC HOLDER BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 120 | 52 | - | - | ||
฿ 4,817.00 ฿ 2,261.10 | MAGNETIC HOLDER BASES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1300 | 117 | 55 | - | - | ||
฿ 4,235.00 ฿ 3,219.02 | MAGNETIC HOLDER BASES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 600 | 73 | 55 | 4544554411715 | 406-4097 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง