(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ มีความบาง แต่มีแรงที่น่าดึงดูดจึงใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ เบื้องต้นสำหรับการวัดด้วยเลเซอร์หรือแสงสามารถเปิด / ปิดแรงแม่เหล็กได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· ก้านโยก ช่วยให้การทำงานเปิด - ปิดราบรื่น
·โครงร่างบางที่มีแรงแม่เหล็กสูง
รหัสสินค้า |
---|
MB-L-45 |
MB-L-65 |
MB-L-90 |
MB-L-125 |
MB-L-C50 |
MB-L-C75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | รูปทรง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,780.00 ฿ 3,024.00 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 45 | 45 | 20 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | ||
฿ 5,331.00 ฿ 2,772.12 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 65 | 65 | 20 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | ||
฿ 6,666.00 ฿ 3,592.31 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 90 | 90 | 20 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,448.00 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 800 | 125 | 125 | 30 | ทรงสี่เหลี่ยม | 4544554005884 | 406-3988 | ||
฿ 3,781.00 ฿ 2,873.18 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 71 วัน | 59 | - | - | 20 | แบบกลม | 4544554800205 | 406-4020 | ||
฿ 5,111.00 ฿ 3,883.85 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 71 วัน | 196 | - | - | 20 | แบบกลม | 4544554800212 | 406-4038 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง