(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ หมุนแบบ ไฮดรอลิก แบบเชื่อมต่อโดยตรง
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดหมุน น้ำมัน | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 1 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหลกลับ | การใช้พลังงาน(W) | 200 |
ความดัน สูงสุด(พ่อ) | 9.3 | อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-50SA ในชุด ปั๊มสุญญากาศ G-50SA, แบบหมุน ไฮดรอลิก, ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง