1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ G-5, แบบหมุน ไฮดรอลิก, ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง

OIL-SEALED ROTARY VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ G-5, แบบหมุน ไฮดรอลิก, ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,760.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ หมุนแบบ ไฮดรอลิก แบบเชื่อมต่อโดยตรง

[คุณสมบัติ]
·ปั๊มสูญญากาศหมุนแบบไฮดรอลิกแบบเชื่อมต่อโดยตรงนี้เป็นปั๊มสุญญากาศชนิดปีกหมุนชนิด Gaede
·คุณสมบัติรวมถึงประเภท Gaede ซึ่งหล่อลื่นชิ้นส่วนที่หมุนและปิดผนึก สุญญากาศ โดยใช้ น้ำมัน ปั๊มสุญญากาศ ดังนั้นจึงเป็นปั๊มที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสถียรสูงในการ สุญญากาศ
·นอกจากนี้ยังเป็นแบบเชื่อมต่อโดยตรงดังนั้นจึงมีการหมุนด้วยความเร็วสูงและความเร็วไอเสียที่สูงขึ้นโดยมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการใช้ สายพาน
·ซีรีส์ G มีการใช้งานมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยยังคงเป็นปั๊มอ่างล้างจานหมุนแบบมาตรฐานที่มีต้นทุนต่ำ
·ซีรีส์ G มาในสเตจเดียวและสอง satage

รหัสสินค้า
G-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,760.00

OIL-SEALED ROTARY VACUUM PUMP 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปั๊มสุญญากาศ ชนิดหมุน น้ำมัน อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) 5 อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) 6
ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) ถึง 1 พาวเวอร์ซัพพลาย AC แรงดันไฟฟ้า (V) 100
จำนวนขั้นตอนไอเสีย 2 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ การใช้พลังงาน(W) 25 ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 50 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) 1 เฟส
ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 60 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) 4.00 x 10³

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-5 ในชุด ปั๊มสุญญากาศ G-5, แบบหมุน ไฮดรอลิก, ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง