(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม ทางเคมีที่ใช้ชิ้นส่วนที่ทนต่อ การกัดกร่อน ของ PTFE ฯลฯ ในส่วนที่ หน้าสัมผัส ก๊าซ
[การใช้งาน]
· เครื่องระเหยแบบ แกนหมุน
·ความเข้มข้นของสูญญากาศการกรองสูญญากาศการแยกแรงเหวี่ยง
·การอบแห้งด้วย สุญญากาศ
·อุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทำยา
·การแลกเปลี่ยนก๊าซพิเศษ
·อุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รหัสสินค้า |
---|
DTC-60 |
DTC-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต) (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต) (ลิตร / นาที) | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | การใช้พลังงาน (W) | ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 60 เฮิร์ตซ์) (ลิตร / นาที) | ไอเสียเร็ว 50/60 Hz (ลิตร / นาที) | ความดัน สูงสุด (พ่อ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130,671.67 | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 70 | 2 | 200 | 1.0 x 10³ | - | - | - | - | - | - | - | ด้วยความร้อนป้องกัน / ท่อนำเข้า/ ท่อเหล็ก (mm):OD φ 14 x ID φ10 (G3 / 8) | 18000 | ||
฿ 183,908.30 | ULVACKIKO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 140 | - | 400 | - | 120/140 | 1.0 x 10³ | 16 | 203 × 411.0 × 300 | 1 | 4571133302287 | 460-0151 | พร้อมตัวป้องกันความร้อน / เส้นผ่านศูนย์กลางระบายอากาศ (มม.):OD φ16xIง. 10 (G1 / 2) | 27500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง