(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 2 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | การมี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
การใช้พลังงาน(W) | 50 | มาตรฐานที่ได้มา | CE | ความดัน สูงสุด(พ่อ) | 1.0 x 10³ |
อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) | 20/24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTC-22 ในชุด ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DTC-22, ชนิดไดอะแฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง