(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
S คัปปลิ้งชนิดความดันสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานท่อไฮดรอลิกสำหรับงานท่อไฮดรอลิกทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
Y-160F-04S |
Y-160F-06S |
Y-160F-08S |
Y-160F-12S |
Y-160F-16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.03 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 1,335.98 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | ||
฿ 2,488.12 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | ||
฿ 3,458.71 ฿ 1,998.44 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | ||
฿ 4,785.41 | VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สกรู ตัวเมีย Rc | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | F |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กิจการ น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | สิ้นสุดวันที่สอง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | ไฮดรอลิก ทั่วไป / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0 :: 20.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง