(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ หลาย ตัว ที่ให้ อัตราการไหล สูง / ความ ความเยื้องศูนย์ / ความเมื่อยล้าของของเหลวที่อนุญาตสูงเนื่องจาก รูปทรง วาล์ว พิเศษ เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ ความดัน สูงที่ใช้กระบอกสูบสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ และการตัดการเชื่อมต่อกับ ท่อเหล็ก หลายเส้น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเทียบกับ multi-couplers ทั่วไปจะมี อัตราการไหล สูงขึ้นเกือบสองเท่า
· แผ่นเพลท ติดตั้งมีไว้เพื่อ ประหยัดพื้นที่ (*อัตราการเพิ่ม อัตราการไหล แตกต่างกันไปตามขนาด)
·สำหรับ multi-couplers ทั่วไปค่า ความเยื้องศูนย์ อนุญาตจะ จำกัด ไว้ที่⌀0.6มม. แต่ MALC ชนิดใหม่ประสบความสำเร็จในการขยายช่วง ความเยื้องศูนย์ ได้ถึง⌀2มม.
· รูปทรง วาล์ว พิเศษช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันได้ถึง 8 MPa
· มิติ สม่ำเสมอ 30 มม. ระหว่าง ชนิดแผ่นเพลท เมื่อเชื่อมต่อที่ขนาดเต็ม การติดตั้งขนาดใดก็ได้กับ แผ่นเพลท เดียวกันเป็นไปได้
·การใช้โครงสร้าง วาล์ว ลดการหยุดนิ่งของของเหลวช่วยลดความเมื่อยล้าของของเหลวและการบุกรุกของอากาศ
·การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ ไฟฟ้า ฟอสฟอรัสใช้เป็นสาร กระบวนการเตรียมผิว สำหรับชิ้นส่วนภายในของตัวถังที่ทำจาก เหล็กกล้า พิเศษ
เราทำงานอย่างหนักเพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยผลิตภัณฑ์ของเรา
รหัสสินค้า |
---|
MALC-2HS-FL-STL-FKM |
MALC-3HS-FL-STL-FKM |
MALC-4HS-FL-STL-FKM |
MALC-6HS-FL-STL-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดติดตั้ง D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,473.33 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 24 | ||
฿ 8,931.67 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 27.6 | ||
฿ 11,145.00 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 39.5 | ||
฿ 13,741.67 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดหน้าแปลน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง