(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันแบบดิจิทัล ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง ชนิดโมดูล หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
EVD-3100-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-3 |
EVD-3100-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[B3,L3]-3 |
EVD-3100-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3]-3 |
EVD-3100-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3][B3,L3]-3 |
EVD-3500-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-3 |
EVD-3500-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[B3,L3]-3 |
EVD-3500-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3]-3 |
EVD-3500-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3][B3,L3]-3 |
EVD-3900-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-3 |
EVD-3900-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[B3,L3]-3 |
EVD-3900-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3]-3 |
EVD-3900-[0,1,2,P][08,10][AN,AP,SN,SP]-[C1,C3,P1,P3][B3,L3]-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความดัน (MPa) | ตัวเลือก เหล็กยึด (เพิ่ม) | ข้อมูล สเปค อินพุต | ตัวเลือก | ประเภท เอาต์พุต สัญญาณผิดพลาด | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.1 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.1 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.1 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.1 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.5 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.5 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.5 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0–0.5 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0 to 0.9 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0 to 0.9 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | NA | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0 to 0.9 | NA | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | Rc | 1/4 / 3/8 | 0 to 0.9 | ประเภท B / ประเภท L | 0-10 V DC / 0-5 V DC / 4-20 mADC / ขนาน 10 บิต | อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 1 ม / อนาล็อก 9 คอร์/แกน, สายไฟ 3 ม / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน 1 เมตร / สายไฟ 15 คอร์/แกน ขนาน, 3 เมตร | อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (NPN) / อนาล็อก 1 ถึง 5 V, ข้อผิดพลาด (PNP) / สวิตช์ (NPN) ข้อผิดพลาด (NPN) / สวิตช์ (PNP) ข้อผิดพลาด (PNP) | 24 V DC |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง