(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับหน้าปัดเพื่อให้ปรับความดันได้ง่าย ควบคุมการไหลสูงได้อย่างมั่นคง หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวปรับความดันไพลอทที่ด้านอินพุดของลมอัด
· เมื่อเกิดการเสียสมดุลระหว่างความดันไพลอทและความดันเอาท์พุด ลมอัดจากด้านอินพุดจะไหลสู่ด้านเอาท์พุดเท่าที่จำเป็น
· มีปริมาณการไหลที่ดีเยี่ยม เพราะว่ามีวาล์วเปิดในรัศมีกว้าง
· วาล์วจะเปิดและปิด โดยขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างความดันไพลอทและความดันเอาท์พุด
· รีลีฟวาล์วจะเปิดและระบายความดันลมออกสู่บรรยากาศ ถ้าความดันที่ด้านเอาท์พุดเกินกว่าความดันที่ตั้งไว้
· ให้ความดันไพลอทที่ตั้งจากตัวปรับความดันไพลอท
· สามารถตั้งค่าความดันไพลอทได้อย่างแม่นยำ เมื่อใช้ตัวปรับความดันขนาดเล็ก (B2019-2C) เป็นตัวปรับความดันไพลอท
· ติดตั้งที่พาแนลได้
รหัสสินค้า |
---|
2302-2 |
2302-2-G |
2302-2-R |
2302-2-RG |
2302-2-L |
2302-2-L-G |
2302-2C |
2302-2C-G |
2302-2C-R |
2302-2C-RG |
2302-2C-L |
2302-2C-L-G |
2302-3 |
2302-3-G |
2302-3-R |
2302-3-RG |
2302-3-L |
2302-3-L-G |
2302-3C |
2302-3C-G |
2302-3C-R |
2302-3C-RG |
2302-3C-L |
2302-3C-L-G |
2302-4 |
2302-4-G |
2302-4-R |
2302-4-RG |
2302-4-L |
2302-4-L-G |
2302-4C |
2302-4C-G |
2302-4C-R |
2302-4C-RG |
2302-4C-L |
2302-4C-L-G |
2302-6 |
2302-6-G |
2302-6-R |
2302-6-RG |
2302-6-L |
2302-6-L-G |
2302-6C |
2302-6C-G |
2302-6C-R |
2302-6C-RG |
2302-6C-L |
2302-6C-L-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | อื่น ๆ | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | NA | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc | - | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ต่ำ | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 1.08 |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.06 | ขนาด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง