1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ SUS-SK

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ SUS-SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 846.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่กัน กันน้ำ ดีเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับน้ำ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตัว ฉากยึด สเตนเลส มีน้ำดีเยี่ยมและ การกัดกร่อน
·ส่วน ล้อ ใช้โครงสร้าง 2 เครื่องวัดระดับน้ำ เพื่อการหมุนที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้กับ รถเข็น
·การหมุนง่ายทำให้การวิ่งเป็นไปได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้รถบรรทุกแพลตฟอร์ม

รหัสสินค้า
SUS-SK-100GU
SUS-SK-100N
SUS-SK-125GU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 1,305.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -132100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน80(90)45(50)11075100การมี

฿ 846.65

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 10132100[ไนล่อน] ไนล่อน80(90)45(50)11075100ไม่

฿ 1,850.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -168120[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน100(112)53(56)13594125การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 32 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง