(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ทำ สเตนเลส ขนาดกะทัดรัดใช้สำหรับรถบรรทุกมือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับงานเบาส่วนใหญ่ใช้กับรถบรรทุกมือและงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปอื่น ๆ
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์เป็น สเตนเลส ทั้งหมดจึงเหมาะสำหรับใช้ใกล้น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
SUS-SG-50N |
SUS-SG-50RH |
SUS-SG-50UR |
SUS-SG-65N |
SUS-SG-65RH |
SUS-SG-65UR |
SUS-SG-75EL |
SUS-SG-75N |
SUS-SG-75NR |
SUS-SG-75RH |
SUS-SG-75UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 70 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 50 | 28 | 53 | ||
฿ 526.58 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 70 | 50 | ยาง | ไม่ | 50 | 28 | 53 | |
฿ 639.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 70 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 50 | 25 | 53 | ||
฿ 556.30 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 85 | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 65 | 25 | 61 | ||
฿ 576.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 85 | 50 | ยาง | ไม่ | 65 | 25 | 61 | |
฿ 674.51 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 85 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 65 | 25 | 61 | ||
฿ 636.28 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 93 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 75 | 27 | 66 | |
฿ 621.91 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 93 | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75 | 25 | 66 | ||
฿ 672.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 93 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 75 | 27 | 66 | |
฿ 648.12 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 93 | 60 | ยาง | ไม่ | 75 | 25 | 66 | |
฿ 690.00 ฿ 476.03 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 93 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75 | 26 | 66 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 55 |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 42 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 58 |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง