1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SUS-ER ประเภท แผ่นเพลท รถ ยึดอยู่กับที่

SUS-ER ประเภท แผ่นเพลท รถ ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ทำ สเตนเลส ขนาดกะทัดรัดใช้สำหรับรถบรรทุกมือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
SUS-ER-50EL
SUS-ER-50NSALE
SUS-ER-50R
SUS-ER-50UR
SUS-ER-65N
SUS-ER-65RH
SUS-ER-65UR
SUS-ER-75N
SUS-ER-75RH
SUS-ER-75UR
SUS-ER-100EL
SUS-ER-100N
SUS-ER-100NR
SUS-ER-100RH
SUS-ER-100UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 187.77

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 65ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี562870425020โหลดน้ำหนักเบา

฿ 172.00

฿ 118.01

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870425021โหลดน้ำหนักเบา

฿ 179.50

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 65ถึง 35.0030ยางไม่562870425020โหลดน้ำหนักเบา

฿ 205.60

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870425021โหลดน้ำหนักเบา

฿ 237.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 8235.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870426521โหลดน้ำหนักเบา

฿ 246.32

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 82ถึง 35.0030ยางไม่562870426521โหลดน้ำหนักเบา

฿ 327.00

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 8235.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870426521โหลดน้ำหนักเบา

฿ 273.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 9235.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870427521โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 283.60

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9235.01 ถึง 80.0040ยางไม่562870427521โหลดน้ำหนักเบา

฿ 370.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 9235.01 ถึง 80.0045[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870427521โหลดน้ำหนักเบา

฿ 523.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี82401005810027โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 512.00

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810025โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 584.32

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่82401005810027โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 518.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050ยางไม่82401005810025โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 667.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810028โหลด เบา / โหลดปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ ตลับลูกปืน ล้อ ไม่