(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดสำหรับงาน อุตสาหกรรม ที่ใช้สำหรับรถบรรทุกมือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ST-75NRB(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M16X40 |
ST-100NRB(H132)-M12X35 |
ST-100NU(H132)-M12X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.29 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 104 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 75 | 27 | 65 | การมี | ||
฿ 436.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 104 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 26 | 65 | การมี | ||
฿ 436.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 104 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 75 | 26 | 65 | การมี | ||
฿ 495.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 80 | การมี | ||
฿ 537.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 80 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 70 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง