(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แผ่นเพลท อุตสาหกรรม ทั่วไปชนิด ลูกล้อ หมุนที่ใช้สำหรับการขนส่งงานขนาดกลาง [แอปพลิเคชัน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์และ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
ตัวอย่างการ การใช้งาน
วิธีการติดตั้ง
ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก ( รถเข็น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | ความกว้าง ล้อ | ความสูงของการติดตั้ง H | เบาะนั่ง | มิติ ติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | น้ำหนักตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (มม.) | daN (kgf) | W (มม.) | H (มม.) | A × B (มม.) | X × Y (มม.) | P (มม.) | (ก.) | ||
100 | SK-100W | ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B) | 120 (122.4) | 32 | 132 | 110 × 80 | 90 × 50 (80 × 45) | 11 | 760 |
SK-100WP | ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ) | 120 (122.4) | 710 | ||||||
SK-100NP | ยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม) | 100 (102.0) | 650 | ||||||
SK-100N | ไนล่อน | 120 (122.4) | 560 | ||||||
SK-100NB | ไนล่อน (รวม B) | 120 (122.4) | 685 | ||||||
SK-100UW | ยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B) | 120 (122.4) | 850 | ||||||
SK-100GU | ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) | 100 (102.4) | 680 | ||||||
125 | SK-125W | ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B) | 120 (122.4) | 32 | 168 | 102 × 102 | 80 × 80 (75 × 75) | 11 | 1,120 |
SK-125WP | ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ) | 120 (122.4) | 1,070 | ||||||
SK-125GU | ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) | 120 (122.4) | 960 |
ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า , รวม B) (W)
ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ) (WP)
ไนล่อน (N)
ไนล่อน (รวม B) (NB)
ยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B) (UW)
ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) (GU)
ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท
ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก
UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด
ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว
JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท
ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง
รหัสสินค้า |
---|
SK-100GU |
SK-100N |
SK-100UW |
SK-100W |
SK-100WP |
SK-125GU |
SK-125W |
SK-125WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 551.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 132 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | การมี | ||
฿ 443.18 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 132 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | ไม่ | ||
฿ 714.98 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | การมี | ||
฿ 450.42 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | 120 | ยาง | ไม่ | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | การมี | ||
฿ 421.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 120 | ยาง | ไม่ | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | ไม่ | ||
฿ 683.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 120 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(80) | 104 | 110 | 125 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | ||
฿ 596.33 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 120 | ยาง | ไม่ | 75(80) | 104 | 110 | 125 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | ||
฿ 645.87 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 120 | ยาง | ไม่ | 75(80) | 104 | 110 | 125 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 75(80) |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง