1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SJ

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แผ่นเพลท อุตสาหกรรม ทั่วไปชนิด ลูกล้อ หมุนที่ใช้สำหรับการขนส่งงานขนาดกลาง [แอปพลิเคชัน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์และ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่

คุณสมบัติ

SJ-100W

SJ-100W

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

การใช้งาน ตัวอย่าง ( รถเข็น)

การใช้งาน ตัวอย่าง ( รถเข็น)

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 2

ดรออิ้งบอกขนาด 2

เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อรหัสรุ่น/ Part numberวัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีการเลี้ยวน้ำหนักตาย
D (มม.)daN (kgf)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)E (มม.)R (มม.)(ก.)
100SJ-100GUยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)100 (102.0)3213290 × 9071 × 71
(68 × 68)
113282890
SJ-100Nไนล่อน120 (122.4)83780
SJ-100NBไนล่อน (รวม B)120 (122.4)870
SJ-100NRยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)100 (102.0)870
SJ-100UWยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)821,070
SJ-100Wยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)980
SJ-100WPยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า )120 (122.4)930
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อรหัสรุ่น/ Part numberวัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีการเลี้ยวน้ำหนักตาย
D (มม.)daN (kgf)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)E (มม.)R (มม.)(ก.)
125SJ-125GUยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)120 (122.4)32168102 × 10280 × 80
(75 × 75)
1132951,055
SJ-125Wยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)1,180
SJ-125WPยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า )120 (122.4)1,130
  • วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
  • ล้อ หมุน
  • ประเภท แผ่นเพลท
  • ตลับลูกปืน คู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง

รหัสสินค้า
SJ-100BRU
SJ-100GU
SJ-100N
SJ-100NB
SJ-100UW
SJ-100W
SJ-100WP
SJ-125BRU
SJ-125GU
SJ-125W
SJ-125WP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 767.11

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 132100[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68 (71)68 (71)9090--82-ไม่มี

฿ 813.88

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 132100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328268-68, 69-69, 70-70,71-71การมี

฿ 450.15

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 132120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328368-68, 69-69, 70-70,71-71ไม่

฿ 528.31

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328368-68, 69-69, 70-70,71-71การมี

฿ 830.04

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328268-68, 69-69, 70-70,71-71การมี

฿ 573.25

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132120ยางไม่68(71)68(71)9090100328268-68, 69-69, 70-70,71-71การมี

฿ 535.97

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 132120ยางไม่68(71)68(71)9090100328268-68, 69-69, 70-70,71-71ไม่

฿ 870.07

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 168120[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน----125-95-ไม่มี

฿ 763.37

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 168120[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน75(80)75(80)102102125329575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80การมี

฿ 801.73

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 168120ยางไม่75(80)75(80)102102125329575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80การมี

฿ 696.27

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 168120ยางไม่75(80)75(80)102102125329575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง