1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ แผ่นเพลท ชนิดหมุนที่ใช้สำหรับ รถเข็น ของงานเบา [แอปพลิเคชัน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นลูกล้อขนาดเล็กมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการรับน้ำหนัก

สเปค

● P (มม.): 8.8
● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ยาง
รหัสสินค้า
SG-50BN
SG-50N
SG-50RH
SG-50UR
SG-65BN
SG-65EL
SG-65ELS
SG-65N
SG-65RH
SG-65RHE
SG-65UR
SG-75BN
SG-75EL
SG-75NSALE
SG-75NR
SG-75NRB
SG-75RH
SG-75RHE
SG-75UHF
SG-75UR
SG-100BN
SG-100EL
SG-100N
SG-100NR
SG-100NRB
SG-100RH
SG-100RHE
SG-100UHF
SG-100UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 219.17

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -70-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี55-70-28เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ53โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 188.58

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 1070-ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542705028เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ53โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 182.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -70-ไม่50ยางไม่5542705028เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง53โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 293.67

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 1070-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542705025เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ53โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 242.85

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ---ไม่70[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี55-70--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 243.47

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -85-ไม่40อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี5542706527เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลดน้ำหนักเบาไม่4562182579454412-7161

฿ 281.65

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -85-ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี5542706527เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ68โหลดน้ำหนักเบาไม่4562182579485412-7170

฿ 207.29

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 1085-ไม่70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542706525เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 206.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -85-ไม่50ยางไม่5542706525เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 343.79

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน --[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าไม่-ยางไม่55-70--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 344.73

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 1085-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542706525เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ61โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 263.78

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -93-ไม่-[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี55-70--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 268.24

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -93-ไม่50อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี5542707527เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 225.24

฿ 133.00

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1093-ไม่80[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542707525เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 275.17

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -93-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่5542707527เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 374.15

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -93-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่5542707527เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 192.55

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -93-ไม่60ยางไม่5542707525เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 400.20

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -93[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าไม่60ยางไม่55-70--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 396.79

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -93-ไม่70[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542707526เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 321.59

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1093-ไม่70[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5542707526เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ66โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 351.35

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -122-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี82-100--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 340.02

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -122-ไม่50อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 307.45

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -122-ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน824010010025เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 356.71

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -122-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 450.42

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน -122-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 324.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -122-ไม่50ยางไม่824010010025เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 508.84

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าไม่-ยางไม่82-100--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 479.37

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -122-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน824010010028เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 392.99

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -122-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน824010010028เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58