(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ทั่วไปที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนและ พิกัดน้ำหนัก ที่ดี [การใช้งาน]ใช้สำหรับ ชั้นวางของ โชว์ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | ความยาว แกน (มิลลิเมตร) | พิทช์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 91.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 91.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/8 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 138.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | M12 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 95.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | M12 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182576651 | 360-9014 | ||
฿ 165.72 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 165.72 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 109.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 109.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 109.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/8 | - | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 128.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | 4562182579553 | 412-6963 | ||
฿ 128.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579782 | 412-6971 | ||
฿ 168.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579829 | 412-6998 | ||
฿ 200.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 200.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 200.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 198.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 115.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182576668 | 360-9073 | ||
฿ 160.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 182.86 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 68 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 142.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 142.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 271.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 170.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 170.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 35 | 1.75 | - | - | ||
฿ 170.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 170.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/8 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 185.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | 4562182579805 | 412-7021 | ||
฿ 185.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579812 | 412-7030 | ||
฿ 341.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | - | - | ถึง 35.00 | ไม่ | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | PP | 14 | - | - | - | ||
฿ 222.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | 4562182579843 | 412-7048 | ||
฿ 222.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579850 | 412-7056 | ||
฿ 264.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 252.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | - | - | |
฿ 252.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 252.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 273.57 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 253.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | - | - | ||
฿ 258.71 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 258.71 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 35 | 1.75 | - | - | ||
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 317.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 303.46 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | - | - | |
฿ 303.46 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 344.54 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 196.32 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 196.32 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 35 | 1.75 | - | - | ||
฿ 196.32 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 196.32 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/8 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 212.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | 4562182579577 | 412-7081 | ||
฿ 212.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 95 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579584 | 412-7099 | ||
฿ 367.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | - | - | ถึง 35.00 | ไม่ | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | PP | 14 | - | - | - | ||
฿ 250.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | 4562182579621 | 412-7102 | ||
฿ 250.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | - | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182579638 | 412-7111 | ||
฿ 284.83 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 267.78 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | 35 | - | - | - | |
฿ 267.78 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 314.33 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 307.07 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 285.32 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | - | - | ||
฿ 276.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 276.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 277.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 277.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 35 | 1.75 | - | - | ||
฿ 277.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 277.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 337.76 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 313.74 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 (P1.75) | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | - | - | |
฿ 313.74 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 313.74 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง