(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
HR-50GNB |
HR-65AU |
HR-65GNB |
HR-65PB |
HR-75AU |
HR-75GNB |
HR-75MCE |
HR-75PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.95 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | - | ||
฿ 847.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ | โหลดหนัก | ไม่ | - | 4580322260598 | 440-5102 | ||
฿ 586.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดหนัก | การมี | - | 4580322260390 | 437-2441 | ||
฿ 1,100.19 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดหนัก | การมี | - | - | - | ||
฿ 873.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ | โหลดหนัก | ไม่ | - | 4580322260604 | 440-5111 | ||
฿ 658.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดหนัก | การมี | - | 4580322260406 | 437-2450 | ||
฿ 2,516.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | - | นำไฟฟ้า | - | - | 123 | - | - | - | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดหนัก | - | ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์ ( ความนำไฟฟ้า) | - | - | ||
฿ 1,352.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดหนัก | การมี | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง