(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับโหลดน้ำหนักเบา นี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบบเรียบ และอุปกรณ์จัดเก็บ เป็นหลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.06 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 36.69 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 8 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 21.00 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 33.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 8 | ยาง | ไม่ | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 58.03 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 37.38 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 43.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 12 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 32.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 39.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 12 | ยาง | ไม่ | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 63.29 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 48.66 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 58.04 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 20 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 43.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 56.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 92.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 88.52 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | - | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 79.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 65 | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 80.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 95.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 65 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 135.30 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 143.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 55 | - | 70 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 148.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | รูกลม | - | - | - | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | PP | ||
฿ 133.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 154.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 232.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 161.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 55 | - | 70 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 185.55 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 148.57 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 176.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 273.44 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง