1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม XJ (SCS14A/EPDM) 5K/วาล์วปีกผีเสื้อ

อะลูมิเนียม XJ (SCS14A/EPDM) 5K/วาล์วปีกผีเสื้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิด B (ระบบสวมสองครั้ง)
มี หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เปิด/ปิดความเร็วต่ำสำหรับ วาล์วปีกผีเสื้อ แรงบิด เอาต์พุต สูง และ ฟังก์ชั่น ล็อคตัวเอง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ข้อต่อลด เฟือง/เกียร์ ดาวเคราะห์ภายใน
· สวิตช์ หน้าสัมผัสโลหะ หัวล็อค ปรับแบบ stepless ได้ คลองเลื่อย เป็น มาตรฐาน
· มี สวิตช์ อินเตอร์ล็อค

รหัสสินค้า
EXS100-10XJME-50A
EXS100-10XJME-65A
EXS100-10XJME-80A
EXS100-10XJME-100A
EXS100-10XJME-150A
EXS100-10XJSME-40A
EXS100-10XJSME-100A
EXS100-10XJSME-125A
EXS200-10XJME-40A
EXS200-10XJME-50A
EXS200-10XJME-65A
EXS200-10XJME-80A
EXS200-10XJME-100A
EXS200-10XJME-125A
EXS200-10XJME-150A
EXS200-10XJSME-40A
EXS200-10XJSME-50A
EXS200-10XJSME-65A
EXS200-10XJSME-80A
EXS200-10XJSME-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ แรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า

฿ 32,005.60

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2100 V ACAC100V

฿ 32,295.86

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1/2100 V ACAC100V

฿ 32,586.12

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3100 V ACAC100V

฿ 56,677.47

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4100 V ACAC100V

฿ 89,573.29

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 6100 V ACAC100V

฿ 100.00

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1/2100 V ACAC100V

฿ 56,193.71

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4100 V ACAC100V

฿ 100.00

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5100 V ACAC100V

฿ 53,291.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1/2200 V ACAC200V

฿ 53,291.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2200 V ACAC200V

฿ 53,774.90

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1/2200 V ACAC200V

฿ 54,258.66

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3200 V ACAC200V

฿ 56,677.47

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4200 V ACAC200V

฿ 86,186.96

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 5200 V ACAC200V

฿ 89,573.29

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 6200 V ACAC200V

฿ 53,291.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1/2200 V ACAC200V

฿ 53,291.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2200 V ACAC200V

฿ 53,774.90

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1/2200 V ACAC200V

฿ 54,258.66

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3200 V ACAC200V

฿ 56,193.71

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4200 V ACAC200V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วปีกผีเสื้อ แบบใช้ไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เวเฟอร์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ADC12 IP เทียบเท่ากับ IP67
มาตรฐานที่ได้มา ISO5211 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เวเฟอร์ ความดัน ขนาดเกลียว 5K/10K
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ EXS (100/200 V AC) สำหรับเปิด-ปิด/เปิด/ปิดความเร็วต่ำ เหล็กยึด ไม่มี วัสดุ ของลำต้น SUS403/SUS410
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม