(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Manual Lock Stopper, Butterfly Valve

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
RB-MS-C-1.0S-F
RB-MS-C-1.5S-F
RB-MS-C-2.0S-F
RB-MS-C-2.5S-F
RB-MS-C-3.0S-F
RB-MS-C-4.0S-F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งInner Dia. d
(Ø)
Fitting Type Operating Temperature Range
(°C)
Size
22 Day(s) or more 23Ferrule-5~951.0S
22 Day(s) or more 35.7Ferrule-5~951.5S
22 Day(s) or more 47.8Ferrule-5~952.0S
22 Day(s) or more 59.5Ferrule-5~952.5S
22 Day(s) or more 72.3Ferrule-5~953.0S
22 Day(s) or more 97.6Ferrule-5~954.0S

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Butterfly Applicable Fluid Water Driving Type Manual
Seal Material Fluorine Rubber Max. Pressure(MPa) 0.7 Surface Finish Shot
Ball Valve Type 2-way Fitting Direction Straight Type Butterfly Valve Type Lock Stopper Type
Handle Material Resin Operational Air Pressure(MPa) None Material of Gasket Fluorine Rubber

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)