(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่จับมาพร้อมกับตัวล็อค 7 ตำแหน่งทำให้สามารถปรับการเปิดวาล์วและหมุนได้ 360 °ควบคุมง่ายด้วยการใช้วงแหวน + โอริง
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
2BM-C-1.0S-N |
2BM-C-1.5S-N |
2BM-C-1.5S-S |
2BM-C-2.0S-N |
2BM-C-2.5S-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | มือจับ วัสดุ | ขนาด | วัสดุ ของ ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำมัน | 23 | [สเตนเลส] เรซิ่น บอล + สเตนเลส | 1.0S | NBR | ||
฿ 100.00 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำมัน | 35.7 | [สเตนเลส] เรซิ่น บอล + สเตนเลส | 1.5S | NBR | ||
฿ 25,250.00 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 43 วัน | น้ำ | 35.7 | เรซิ่น | 1.5S | ยางซิลิกอน | ||
฿ 100.00 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำมัน | 47.8 | [สเตนเลส] เรซิ่น บอล + สเตนเลส | 2.0S | NBR | ||
฿ 100.00 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำ | 59.5 | [สเตนเลส] เรซิ่น บอล + สเตนเลส | 2.5S | ยาง ฟลูออรีน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | ลักษณะการขับเคลื่อน | คู่มือ | วัสดุ ซีล | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.7 | การขัดผิว | การขัดบัฟภายนอกและภายนอก | ประเภท บอลวาล์ว | 2 ทาง |
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดตรง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อเฟอร์รูล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::95 |
ความดันลม การทำงาน(MPa) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง