(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single unit ejector supporting ejector system VSH series

PDF

Japanese Only

Part Number
VSH-E07-66A[J,​S]
VSH-E10-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-E12-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-E15-[8,​10]8A[J,​S]
VSH-E20-[10,​12]8A[J,​S]
VSH-H05-4M5[J,​S]
VSH-H05-66A[J,​S]
VSH-H07-66A[J,​S]
VSH-H10-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-H12-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-H15-[8,​10]8A[J,​S]
VSH-H20-[10,​12]8A[J,​S]
VSH-L05-4M5[J,​S]
VSH-L05-66A[J,​S]
VSH-L07-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-L10-[6,​8]6A[J,​S]
VSH-L15-[8,​10,​12]8A[J,​S]
VSH-L20-[10,​12]8A[J,​S]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUltimate Vacuum
(kPa)
Air Consumption Flow Rate
(l/min)
Vacuum Port Connecting Port Shape Vacuum Port One-Touch Fitting Size Air Supply Port Connecting Port Shape Performance Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temp. Range
(°C)
Suction Flow
(l/min)
Nozzle Dia. Type of Exhaust
15 Day(s) or more -9217-φ6R1/4High vacuum type / Low Flow Rate0.15~0.70~6010.5φ0.7Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9234R1/8φ6 / φ8R1/4High vacuum type / Low Flow Rate0.15~0.70~6021φ1.0Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9247R1/8φ6 / φ8R1/4High vacuum type / Low Flow Rate0.15~0.70~6027φ1.2Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9270R1/8φ8 / φ10G1/8High vacuum type / Low Flow Rate0.15~0.70~6042φ1.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -92150R1/8φ10 / φ12G1/8High vacuum type / Low Flow Rate0.15~0.70~6082φ2.0Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9011.5R1/8φ4M5High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~607φ0.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9011.5R1/8φ6R1/4High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~607φ0.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9323-φ6R1/4High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~6013φ0.7Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9346R1/8φ6 / φ8R1/4High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~6028φ1.0Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -9370R1/8φ6 / φ8R1/4High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~6038φ1.2Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -93100R1/8φ8 / φ10G1/8High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~6063φ1.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -93200R1/8φ10 / φ12G1/8High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.15~0.70~60104φ2.0Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -6611.5R1/8φ4M5Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~6012φ0.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -6611.5R1/8φ6R1/4Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~6012φ0.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -6623R1/8φ6 / φ8R1/4Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~6026φ0.7Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -6646R1/8φ6 / φ8R1/4Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~6042φ1.0Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -66100R1/8φ8 / φ10 / φ12G1/8Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~6095φ1.5Common Exhaust / Open Atmospheric
15 Day(s) or more -66200R1/8φ10 / φ12G1/8Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.15~0.70~60174φ2.0Common Exhaust / Open Atmospheric

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Electromagnetic Valve Direct-Mounte Type Elbow Application Single Item Body Material Polybutylene Terephthalate

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)