(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วย อุปกรณ์ควบคุม ไหลและ ความดัน ของอากาศแตก
รหัสสินค้า |
---|
VSJ-E07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-E07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-E10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-E10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-E12[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-E12[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-H05[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-H05[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-H07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-H07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-H10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-H10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-H12[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-H12[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-L05[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-L05[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-L07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-L07[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
VSJ-L10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3] |
VSJ-L10[A,B,D]-[4,6,8][4,6][8,S]-[1,3]-[A,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย (EX) | สเปค สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 17 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 10.5 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 17 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 10.5 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 34 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 21 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 34 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 21 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 47 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 27 | φ1.2 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 47 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / อัตราการไหล ต่ำ | 27 | φ1.2 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 11.5 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 7 | φ0.5 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -90.4 | 11.5 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 7 | φ0.5 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 23 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 13 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 23 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 13 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 46 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 27 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 46 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 27 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 70 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 38 | φ1.2 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -93.1 | 70 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | 38 | φ1.2 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 11.5 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 11 | φ0.5 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 11.5 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 11 | φ0.5 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 23 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 26 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 18 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 23 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 26 | φ0.7 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 46 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 40 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | ไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | -66.5 | 46 | R1/8 | φ4 / φ6 / φ8 | R1/8 | φ4 / φ6 | สุญญากาศ ปานกลาง / ประเภท อัตราการไหล สูง | 40 | φ1.0 | 24 V DC / 100 V AC | common8 อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง | เอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LED | ประเภทการถือครองเอง / วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง