1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ สุญญากาศ สูง HVB6 · 712 ซีรี่ส์

วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ สุญญากาศ สูง HVB6 · 712 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ สุญญากาศ สูงและให้แรงรักษา สุญญากาศ สูงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยมสามารถใช้สำหรับ ความดัน หลัง

รหัสสินค้า
HVB712-15F-[12,​15][B,​H]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
HVB712-15F-[12,​15][B,​H]-[3M,​3MF,​3N,​3NF,​F]-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน ขนาดเกลียว แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก ขดลวด Class ทนความร้อน ออริฟิส

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน -10024 V DC / 100 V AC / 200 V ACNAประเภท B / ประเภท H12 ~ 15

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 45 วัน -10024 V DC / 100 V AC / 200 V ACกล่อง เทอร์มินอล HP (G1/2) / กล่อง เทอร์มินอล HP (G1/2) พร้อมหลอดไฟ / กล่อง เทอร์มินอล HP (G1/2) พร้อมหลอดไฟ หน้าแปลน ร่วม / กล่อง เทอร์มินอล HP (G1/2), หน้าแปลน ร่วม / พร้อม หน้าแปลน สหายประเภท B / ประเภท H12 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้าที่ใช้ภายใต้ สุญญากาศ สูง การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทโซลินอยด์ เดียว ประเภทการสลับ ปกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ชนิดหน้าแปลน JIS ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น
ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 70