1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรวม FRL (มาตรฐานชนิดโมดูลาร์) ซีรีส์ C*000/C*500

ชุดรวม FRL (มาตรฐานชนิดโมดูลาร์) ซีรีส์ C*000/C*500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิดประหยัดพื้นที่ ที่รวมตัวกรอง ตัวปรับความดัน และตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบแบบโมดูลาร์สำหรับอุปกรณ์ F.R.L แต่ละเครื่องเน้นที่การลดขนาดหลักของอุปกรณ์ (ความกว้าง/ความลึก) ให้มีขนาดกะทัดรัดขึ้น
· ใช้โครงสร้างเส้นใยเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีความหยาบบนพื้นผิว ในขณะที่ส่วนด้านในจะมีความละเอียดมากขึ้นตามลำดับ
· เกจวัดความดันชนิดฝังที่ประหยัดพื้นที่
· น้ำหนักของรุ่นไฮบริดลดลง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป ด้วยการผสมผสานวัสดุและความแข็งแรง
[การใช้งาน]
· เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน
· ประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ

รหัสสินค้า
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-C-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CN-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNT[8,​]X1-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CNX1-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CT[8,​]X1-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CX1-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZ-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-PW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-PW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-PWVW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-PWVW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-VW
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZN-VW[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZNT[8,​]
C1000-[6G,​6N,​6,​8N,​8]-W-CZNT[8,​]-[G40P,​G41P,​G45P,​G49P,​G50P,​G52P,​G59P]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
วัสดุ ชาม ระบาย ทิศทางการไหล ความจุการเก็บเดรน
(cm³)
การระบายเดรน เกจวัดความดัน ความจุน้ำมัน
(cm³)
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง รายละเอียด วัสดุ ชาม ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ติด เกจวัดความดัน กำหนดหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวปรับแรงดันลม สวิตช์ความดัน + คลองเลื่อย ช่างไม้ วาล์ว ระบาย ความดัน ตกค้าง + คลองเลื่อย ช่างไม้ ชนิด

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-โพลีคาร์บอเนต-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นความโล่งอกการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายNAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-Wที่มีจำหน่ายที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-NAR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNAที่มีจำหน่ายขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-ไนล่อน-NAR1000-WNANAขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 16 วัน RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85μm0.015เรซิ่นองค์กรไม่แสวงหาบรรเทาการไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)12ก๊อกระบายออก ด้วยตนเองไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน )20-ไนล่อน-G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59DR1000-WNANAขาว

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
ชามยาม การมี