(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น ตัวกรองลม รุ่นมาตรฐาน · เป็นประเภทแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
A1019-1 |
A1019-1-[M,Z] |
A1019-1-[M,Z]B |
A1019-1-B |
A1019-1-D |
A1019-1-D[M,Z] |
A1019-1-D[M,Z]B |
A1019-1-DB |
A1019-1C |
A1019-1C-[M,Z] |
A1019-1C-[M,Z]B |
A1019-1C-B |
A1019-1C-D |
A1019-1C-D[M,Z] |
A1019-1C-D[M,Z]B |
A1019-1C-DB |
A1019-2 |
A1019-2-[M,Z] |
A1019-2-[M,Z]B |
A1019-2-B |
A1019-2-D |
A1019-2-D[M,Z] |
A1019-2-D[M,Z]B |
A1019-2-DB |
A1019-2C |
A1019-2C-[M,Z] |
A1019-2C-[M,Z]B |
A1019-2C-B |
A1019-2C-D |
A1019-2C-D[M,Z] |
A1019-2C-D[M,Z]B |
A1019-2C-DB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | เหล็กยึด | รายละเอียด วัสดุ ชามพลาสติก | อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | NA | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT | - | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | NA | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | NA | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | NA | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | - | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 1/4 | คู่มือ | NULLC | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์ระบายน้ำ ลูกสูบ |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | ชามยาม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 | ขนาด | ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง