(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศอัดสำหรับอัตราการไหลปานกลางและสูง ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้เข้าใจสถานะการใช้พลังงานในปัจจุบันและยืนยันผล
วัดการใช้อากาศของอุปกรณ์ได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
PF1000F-[10,15] |
PF1000F-[10,15]-A1 |
PF1000F-[10,15]-A1B |
PF1000F-[10,15]-A2 |
PF1000F-[10,15]-A2B |
PF1000F-[10,15]-A3 |
PF1000F-[10,15]-A3B |
PF1000F-[10,15]-A6 |
PF1000F-[10,15]-A6B |
PF1000F-[10,15]-B |
PF2000F-[15,20] |
PF2000F-[15,20]-A1 |
PF2000F-[15,20]-A1B |
PF2000F-[15,20]-A2 |
PF2000F-[15,20]-A2B |
PF2000F-[15,20]-A3 |
PF2000F-[15,20]-A3B |
PF2000F-[15,20]-A6 |
PF2000F-[15,20]-A6B |
PF2000F-[15,20]-B |
PF4000F-[20,25] |
PF4000F-[20,25]-A1 |
PF4000F-[20,25]-A1B |
PF4000F-[20,25]-A2 |
PF4000F-[20,25]-A2B |
PF4000F-[20,25]-A3 |
PF4000F-[20,25]-A3B |
PF4000F-[20,25]-A6 |
PF4000F-[20,25]-A6B |
PF4000F-[20,25]-B |
PF500F-[10,15] |
PF500F-[10,15]-A1 |
PF500F-[10,15]-A1B |
PF500F-[10,15]-A2 |
PF500F-[10,15]-A2B |
PF500F-[10,15]-A3 |
PF500F-[10,15]-A3B |
PF500F-[10,15]-A6 |
PF500F-[10,15]-A6B |
PF500F-[10,15]-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | ช่วง อัตราการไหล (ต่ำสุด) (ลิตร / นาที) | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC1-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC1-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-10V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-10V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 1000 | 50 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC0-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC1-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC1-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC0-10V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC0-10V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 2000 | 100 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | DC0-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC0-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC1-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC1-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC0-10V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC0-10V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 4000 | 200 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | DC0-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC1-5V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC1-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-10V | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-10V | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | ชีพจร | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | ใช่ (ด้วย สกรู) | ||
- | FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | [500 <5,000] 500 | 25 | - | - | เกลียวใน | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | DC0-5V | ใช่ (ด้วย สกรู) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ อัตราการไหล | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน | ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ความดัน | ระดับมาตรฐาน | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.5 | ประเภท อัตราการไหล | อัตราการไหล ปานกลาง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | :: 85 | จำนวนจุดอินพุต | 2 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24 | ฮิสเทอรีซิส(% FS) | ±1.5 |
ทิศทางการไหล | จากซ้ายไปขวา | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | แสดง | ดิจิทัล |
ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | IP | IP64 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง