1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FLUEREX ชนิดเชื่อมต่อแบบโมดูล ซีรีส์ PFU

FLUEREX ชนิดเชื่อมต่อแบบโมดูล ซีรีส์ PFU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ จึงสามารถเชื่อมต่อกับตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศได้ ลดพื้นที่ในการเดินท่อและเวลาทำงาน

รหัสสินค้า
PFU500F-10-3W
PFU500F-10-3W-A1
PFU500F-10-3W-A1N
PFU500F-10-3W-A1X
PFU500F-10-3W-A1XN
PFU500F-10-3W-A2
PFU500F-10-3W-A2N
PFU500F-10-3W-A2X
PFU500F-10-3W-A2XN
PFU500F-10-3W-A3
PFU500F-10-3W-A3N
PFU500F-10-3W-A3X
PFU500F-10-3W-A3XN
PFU500F-10-3W-A6
PFU500F-10-3W-A6N
PFU500F-10-3W-A6X
PFU500F-10-3W-A6XN
PFU500F-10-3W-N
PFU500F-10-3W-X
PFU500F-10-3W-XN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ทิศทางการไหล โมดูล การเชื่อมต่อสายไฟ องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-5Vจากซ้ายไปขวาW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน -กระแสไฟฟ้า--3/8--จากซ้ายไปขวาW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน -กระแสไฟฟ้า--3/8--จากซ้ายไปขวาW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน -กระแสไฟฟ้า--3/8--ขวา→ซ้ายW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน -กระแสไฟฟ้า--3/8--ขวา→ซ้ายW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC1-5Vจากซ้ายไปขวาW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC1-5Vจากซ้ายไปขวาW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC1-5Vขวา→ซ้ายW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC1-5Vขวา→ซ้ายW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-10Vจากซ้ายไปขวาW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-10Vจากซ้ายไปขวาW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-10Vขวา→ซ้ายW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-10Vขวา→ซ้ายW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ชีพจร---3/8--จากซ้ายไปขวาW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ชีพจร---3/8--จากซ้ายไปขวาW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ชีพจร---3/8--ขวา→ซ้ายW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ชีพจร---3/8--ขวา→ซ้ายW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-5Vจากซ้ายไปขวาW3000-10ที่มีจำหน่าย

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-5Vขวา→ซ้ายW3000-10NA

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 25 วัน ----3/8-DC0-5Vขวา→ซ้ายW3000-10ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ อัตราการไหล ประเภท ของไหล อากาศ ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)(ลิตร / นาที) 500
ช่วง อัตราการไหล (ต่ำสุด)(ลิตร / นาที) 25 ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม ประเภท ความดัน ระดับมาตรฐาน
ทนต่อ ความดัน(MPa) 1.5 ประเภท อัตราการไหล อัตราการไหล ปานกลาง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 50
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) :: 85 จำนวนจุดอินพุต 2 ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 24 ฮิสเทอรีซิส(% FS) ±1.5 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย
แสดง ดิจิทัล ส่วนประกอบของไดรฟ์ ดิจิทัล IP IP64