1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสไลด์เชิงเส้นพร้อมซีรี่ส์ LCX แบบคอมโพสิต

กระบอกสไลด์เชิงเส้นพร้อมซีรี่ส์ LCX แบบคอมโพสิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ สไลด์ เชิงเส้น มีทั้ง 3 ความบางความเบาและ ความแข็งเกร็ง

รหัสสินค้า
LCX-25-10
LCX-25-20
LCX-25-30
LCX-25-40
LCX-25-50
LCX-32-10
LCX-32-20
LCX-32-30
LCX-32-40
LCX-32-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 1076.525

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 2076.525

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 3076.525

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 4086.525

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 5086.525

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 1076.532

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 2076.532

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 3076.532

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 4086.532

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 18 วัน 5086.532

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Alumite
ประเภท ไกด์ ลิเนียร์ไกด์ ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 20:: 500 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 70
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 23.5 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.15
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M5