(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ สไลด์ เชิงเส้น ผสมผสานกับ ความแม่นยำ สูงและ ความแข็งเกร็ง สูงด้วยขนาดที่เล็กที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
LCM-4.5-5-[L,R] |
LCM-4.5-5-[L,R]-P73 |
LCM-4.5-10-[L,R] |
LCM-4.5-10-[L,R]-P73 |
LCM-6-5-[L,R] |
LCM-6-5-[L,R]-P73 |
LCM-6-10-[L,R] |
LCM-6-10-[L,R]-P73 |
LCM-6-15-[L,R] |
LCM-6-15-[L,R]-P73 |
LCM-8-5-[L,R] |
LCM-8-5-[L,R]-P73 |
LCM-8-10-[L,R] |
LCM-8-10-[L,R]-P73 |
LCM-8-15-[L,R] |
LCM-8-15-[L,R]-P73 |
LCM-8-20-[L,R] |
LCM-8-20-[L,R]-P73 |
LCM-A-4.5-5-[L,R] |
LCM-A-4.5-10-[L,R] |
LCM-A-6-5-[L,R] |
LCM-A-6-10-[L,R] |
LCM-A-6-15-[L,R] |
LCM-A-8-5-[L,R] |
LCM-A-8-10-[L,R] |
LCM-A-8-15-[L,R] |
LCM-A-8-20-[L,R] |
LCM-P-4.5-5-[L,R] |
LCM-P-4.5-10-[L,R] |
LCM-P-6-5-[L,R] |
LCM-P-6-10-[L,R] |
LCM-P-6-15-[L,R] |
LCM-P-8-5-[L,R] |
LCM-P-8-10-[L,R] |
LCM-P-8-15-[L,R] |
LCM-P-8-20-[L,R] |
LCM-R-4.5-5-[L,R] |
LCM-R-4.5-10-[L,R] |
LCM-R-6-5-[L,R] |
LCM-R-6-10-[L,R] |
LCM-R-6-15-[L,R] |
LCM-R-8-5-[L,R] |
LCM-R-8-10-[L,R] |
LCM-R-8-15-[L,R] |
LCM-R-8-20-[L,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | สเปค | สเปค สะอาด | ทิศทางของท่อ | ทน น้ำมัน และฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | NA | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรงมาตรฐาน | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | สุญญากาศ | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ประเภทการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การดึงกลับ) | ไม่ | ด้านขวา / ด้านซ้าย | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ลิเนียร์ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 30:: 500 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 0.03 | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | M3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง