(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบที่มีลิเนียร์ไกด์ที่มีความเที่ยงตรงสูงแบบสองแกนติดตั้งอยู่ในกระบอกสูบที่มีแกนแบบพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
SRM3-25[B,L,N,R]-[200,300,400,500,600,700,800,900,1000] |
SRM3-25[B,L,N,R]-[200,300,400,500,600,700,800,900,1000]-C[0,1] |
SRM3-40[B,L,N,R]-[200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000] |
SRM3-40[B,L,N,R]-[200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000]-C[0,1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ระดับความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | ความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | รอง | สวิตช์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RODLESS TYPE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 200 ~ 1000 | 10 ถึง 19 | 10.2 | 118 | 25 | 112 | 57 | 16 | 18 | 16 | RC1 / 8 | NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้าน | NA | ||
- | RODLESS TYPE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 200 ~ 1000 | 10 ถึง 19 | 10.2 | 118 | 25 | 112 | 57 | 16 | 18 | 16 | RC1 / 8 | NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้าน | สำหรับ สวิตช์ ความใกล้ชิด / สำหรับ สวิตช์แม่เหล็ก | ||
- | RODLESS TYPE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 200 ~ 2000 | 40 ถึง 56 | 40.8 | 166 | 40 | 156 | 75 | 50 | 60 | 50 | RC1 / 4 | NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้าน | NA | ||
- | RODLESS TYPE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 200 ~ 2000 | 40 ถึง 56 | 40.8 | 166 | 40 | 156 | 75 | 50 | 60 | 50 | RC1 / 4 | NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้าน | สำหรับ สวิตช์ ความใกล้ชิด / สำหรับ สวิตช์แม่เหล็ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Alumite | ประเภท ไกด์ | ลิเนียร์ไกด์ |
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 1500 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.15 |
สเปค | รูปทรงมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง