(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แฮนด์ที่บางและกะทัดรัด
ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพร้อมความแม่นยำสูง และชนิดที่มีฝาครอบยางนั้นทนทานต่อสภาพแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ใช้รางนำบุชชิ่งที่ทนทานต่อแรงกระแทกสูง (ซีรีส์ HLA)
· ขนาดกะทัดรัดและส่วนสูงโดยรวมต่ำ รันนิ่งสโตรคที่ยาวนานด้วยตะปูและไม่จำเป็นต้องปรับเพื่อใช้งานร่วมกัน
· รางนำตลับลูกปืนชนิดลูกกลิ้งแบบไขว้ที่ให้การทำงานที่ราบรื่นและแม่นยำสูง (ซีรีส์ HLB)
· สามารถติดตั้งสวิตช์ได้สองตัว
[การใช้งาน]
· สำหรับการจัดการ
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงสองครั้ง | เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) | 30 | มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) | 15 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.7 | ขนาด | 12CS | สวิตช์ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLA-12CS ในชุด มือจับแบบขนานชนิดบาง, ซีรีส์ HLA/HLB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง