(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการทำงานที่หลากหลายสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดเล็กและนอกเหนือจากติดตั้งด้านข้างโดยตรงแล้ว การติดตั้ง 3 ประเภทให้การตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับข้อกำหนดการติดตั้งที่หลากหลาย
ลักษณะภายนอก
Number | ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|---|
สเปค มาตรฐาน | ชนิดไม่มีประจุ | ||
(1) | บอดี้หลัก | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์) | ← |
(2) | ฝาครอบก้านสูบ | เรซิ่น PBT | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์สีดำ) |
(3) | ฝาครอบหัว | เรซิ่น PBT | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์สีดำ) |
(4) | บุชชิ่งของก้านสูบ | ทองแดงอัลลอยชุบน้ำมัน | สเตนเลส |
(5) | ก้านสูบ | สเตนเลส | ← |
(6) | ลูกสูบ | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(7) | ปะเก็นเชือกสำหรับลูกสูบ | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(8) | นัทร็อดเอนด์ | ทองแดงแข็ง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า) | ← |
(9) | เคสปะเก็น | ทองเหลือง | สเตนเลส |
(10) | ฝาครอบ | โพลิอะซีทัล | ← |
(11) | ปะเก็นสำหรับก้าน | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(12) | โอริง | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(13) | กันชน | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(14) | สปริง | ทองแดงแข็ง (ชุบซิงค์) | ← |
(15) | ที่ยึดสปริง | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(16) | สี | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(17) | ชุดกรอง | โลหะโฟม | ← |
(18) | ฐานค้ำ | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(19) | แม่เหล็ก | ⌀6: แม่เหล็กอัลลอยเผาซินเทอร์ ⌀10·⌀16: แม่เหล็กเรซิ่น | ← |
การติดตั้งด้านข้างที่สามารถติดตั้งได้โดยตรง เพื่อรองรับการเคลื่อนที่เล็กน้อยได้หลากฟังก์ชั่น
นอกจากชนิดติดตั้งด้านข้างที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงแล้ว ยังมีตัวยึดติดตั้งอีก 3 ชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่หลากหลายได้อย่างตรงจุด
นอกจากนี้ ยังเป็นการออกแบบที่ทำให้ความขนานและความเป็นฉากระหว่างแกนก้านสูบและพื้นผิวติดมีความแม่นยำสูงในทุกชนิดแบบติดตั้ง
การผสมผสานระหว่างบอดี้ทรงสี่เหลี่ยมกะทัดรัดเข้ากับตัวยึดติดตั้ง ทำให้การออกแบบอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแต่มีซีรีส์ให้เลือกสรรมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความน่าเชื่อถือและใข้งานได้อีกด้วย
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | วิธีการทำงานของก้าน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | สเปค กระบอกสูบ | ประเภท ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | วัสดุ ยาง แพ้ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,351.64 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,031.15 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,045.88 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,351.64 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,031.15 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,044.40 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,351.64 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,031.15 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,375.83 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,055.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,107.74 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,375.83 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,055.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,069.13 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,375.83 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,055.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,159.99 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,467.62 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,151.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,151.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,166.66 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,471.65 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,151.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,145.58 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,161.24 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,471.65 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,151.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,146.20 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,231.16 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,493.67 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,175.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,171.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,190.69 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,495.84 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,175.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,171.62 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,152.49 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 30 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,495.84 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,175.34 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,172.24 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,420.47 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 5 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,767.95 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,405.13 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,405.13 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,292.17 ฿ 789.26 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,774.15 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,405.13 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,406.84 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,422.64 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 15 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,767.95 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,405.13 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,407.92 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,453.96 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 20 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,798.19 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,435.37 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,439.24 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,566.34 ฿ 804.94 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 25 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,798.19 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,435.37 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,440.32 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,486.39 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 30 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,828.42 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,465.60 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,471.64 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,516.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,837.26 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,516.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,516.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,516.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,843.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,540.02 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,512.28 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,516.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,843.77 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,540.02 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 15 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,547.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,874.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,570.25 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 20 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,547.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,874.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,570.25 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 25 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,547.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,874.00 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,570.25 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 6 | 30 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,744.54 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0~ 60 | ไม่มี | ติดตั้งด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,988.12 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งที่ขายึด A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,667.63 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน A | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,667.63 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 10 | 5 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้วยหน้าแปลน B | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,667.63 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | ก้านคู่ | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0 ถึง 60 | - | ติดตั้งด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง บล็อค | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วาล์ว | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง