(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีกระบอกลมทั่วไปให้เลือกทั้งหมด 17 ชนิด ตั้งแต่ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ไปจนถึงกระบอกลมที่มีกลไกการปรับสโตรค
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นทองเหลืองของฝาครอบปลายทั้งสองด้านและชิ้นส่วนอื่นๆ ถูกเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมอัลลอย ทำให้มีน้ำหนักเบาลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
· เปลี่ยนรูปทรงของฝาครอบปลายจากทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยม ทำให้ติดตั้งง่ายด้วยประแจ
· ใช้เซนเซอร์สวิตช์สี่เหลี่ยมขนาด 4 มม. ที่เหมาะสำหรับประหยัดพื้นที่อุปกรณ์โดยรวม
· ลดขนาดบอดี้หลัก ทำให้ประหยัดพื้นที่และลดขนาดของอุปกรณ์โดยรวม
· ตลับลูกปืนของก้านสูบใช้อลูมิเนียมอัลลอยแบบพิเศษที่ทนการสึกกร่อนดีเยี่ยม
· กระบอกลมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 200% เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
· สามารถใช้ในไลน์การผลิต CRT และอื่นๆ เนื่องจากไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง* เป็นส่วนประกอบ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
ชนิดพื้นฐาน, PBDA, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม×สโตรค
ฝาครอบหัว ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ต่อท่อด้านข้าง
ต่อท่อด้านข้าง, มีเกลียวติดตั้ง
ชนิดขายึดเดี่ยว PBDA, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม × สโตรค -1A
ฝาครอบหัว ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ท่อแยก PBDA เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม × สโตรค A-1A
ต่อท่อด้านข้าง, มีเกลียวติดตั้ง
PBDA เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม × สโตรค -M-1A
เส้นผ่านศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | B | B1 | G | I | J | K | L | N | U | U1 | U2 | V | AY | |
6 | 77 | 49 | 12 | 8 | 14.5 | 5.5 | 2.4 | M3 × 0.5 | M6 × 1 | 10 | 14 | — | 10.8 | 3 | 10 |
10 | 71 | 43 | 12 | 12 | 13 | 7 | 3.2 | M4 × 0.7 | M8 × 1 | 8.5 | 14 | 11 | 14 | 4 | 12 |
16 | 71.5 | 43.5 | 17 | 17 | 11.5 | 8 | 4 | M5 × 0.8 | M10 × 1 | 7 | 19 | 17 | 19 | 5 | 14 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | B1 | G | I | J | K | L | N | U1 | U2 | V | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า |
---|
PBDAS10X45-7 |
PBDAS10X60 |
PBSA6X45 |
PBSAS10X45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีเบาะ แบบปรับได้ | ส สเปค ฝาครอบ หัว | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ส สเปค ปลาย ก้าน | ทิศทางของท่อ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | สเปค กระบอกสูบ | พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.09 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน | 10 | 45 | - | ต่อท่อในทิศทางตามแนวแกน | มี | เคลวิสพร้อมพิน | - | - | ไม่มี | - | - | - | - | ||
฿ 1,183.56 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน | 10 | 60 | - | ต่อท่อในทิศทางตามแนวแกน | มี | ต้นแบบ | - | - | ไม่มี | - | - | - | - | ||
฿ 817.45 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 69 วัน | [การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย)] การแสดงเดี่ยว (อัด) | [มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน | 6 | 45 | - | ต่อท่อในทิศทางตามแนวแกน | ไม่มี | ต้นแบบ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,071.62 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 69 วัน | [การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย)] การแสดงเดี่ยว (อัด) | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 45 | ไม่มี | - | มี | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มี | ต่อท่อในทิศทางตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบเซนเซอร์ | M5×0.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง