(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รับโหลดและทนต่อแรงกระแทกดีขึ้น กระบอกลมแบบมีไกด์ โดยมีไกด์ประคองและเพลทปิดปลายที่แข็งแกร่งกว่ารุ่น STG
รหัสสินค้า |
---|
STG-K-50-[25,50,75,100,125,150,175,200] |
STG-K-50C-[25,50,75,100,125,150,175,200] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | รอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 ~ 200 | เบาะ ยาง | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 ~ 200 | เบาะ ยาง อากาศ |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ I.D:D(Ø) | 50 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง