(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีให้เลือกสองประเภทคือแบบหล่อลื่นและไม่หล่อลื่น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ของ กระบอกสูบ สามารถเลือกได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบคู่
รหัสสินค้า |
---|
CAV2-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300] |
CAV2-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300]-[1,2] |
CAV2-[N,NS]-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300] |
CAV2-[N,NS]-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300]-[1,2] |
CAV2-S-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300] |
CAV2-S-[CA,FA,LB,TC,TF]-[50,75,100][B,N]-[50,75,100,150,200,300]-[1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | หมายเลข รุ่น อุปกรณ์เสริม | ชนิดสกรู ท่อ | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | ประเภท การหล่อลื่น | สกรู Rc | NA | ||
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | ประเภท การหล่อลื่น | สกรู Rc | 100 V AC / 200 V AC | ||
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | น้ำมัน ประเภทฟรี / น้ำมัน เต็มความยาว - ประเภทฟรีพร้อมเบาะ | สกรู Rc | NA | ||
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | น้ำมัน ประเภทฟรี / น้ำมัน เต็มความยาว - ประเภทฟรีพร้อมเบาะ | สกรู Rc | 100 V AC / 200 V AC | ||
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | น้ำมัน เต็มความยาวพร้อมเบาะ | สกรู Rc | NA | ||
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 62 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 300 | NA / หมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียนกลางกระบอก / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ชนิดเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) / วาล์วบอล ชนิดหลุมตรงกลาง | น้ำมัน เต็มความยาวพร้อมเบาะ | สกรู Rc | 100 V AC / 200 V AC |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ตัวควบคุมปริมาณลม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 40 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง