1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ RG-S2-□【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ RG-S2-□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,904.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้สัมผัสนุ่มแม้จะใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ ปะเก็นทำจาก H-NBR

รหัสสินค้า
RG-S2-6
RG-S2-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 1,904.28

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน R1/8

฿ 2,033.14

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน MM5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) หัวฉีดทุบ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ปะเก็น H-NBR
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ฐาน เดี่ยว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8
ตัวเลือก ไม่มี สเปค สะอาด ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ
สเปค ความทนโอโซน ไม่มี