(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงและความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 490 มม.
รหัสสินค้า |
---|
KS90N-A |
KS90N-N |
KS150N-A |
KS150N-N |
KS240N-A |
KS240N-N |
KS305N-A |
KS305N-N |
KS390N-A |
KS390N-N |
KS490N-A |
KS490N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.00 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 245.2 | ||
฿ 876.00 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 245.2 | ||
฿ 961.16 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 245.2 | ||
฿ 961.16 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 245.2 | ||
฿ 999.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 245.2 | ||
฿ 999.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 245.2 | ||
฿ 1,153.55 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 245.2 | ||
฿ 1,153.55 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 245.2 | ||
฿ 1,257.68 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 196.1 | ||
฿ 1,257.68 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 196.1 | ||
฿ 1,304.52 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 147.1 | ||
฿ 1,304.52 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR KS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 147.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 25.4 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง