(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งเรียว สำหรับเส้นโค้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ ø42.7
·สามารถระบุความยาวของ สายพานลำเลียง และความกว้างของ โรเลอร์ ภายในช่วง 305 ถึง 790 มม.
รหัสสินค้า |
---|
NTS305N-A |
NTS305N-N |
NTS390N-A |
NTS390N-N |
NTS490N-A |
NTS490N-N |
NTS620N-A |
NTS620N-N |
NTS690N-A |
NTS690N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,969.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 4,969.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 5,228.57 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 735.5 | ||
฿ 5,228.57 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 735.5 | ||
฿ 7,037.72 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 588.4 | ||
฿ 7,037.72 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 588.4 | ||
฿ 8,093.05 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 8,093.05 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 9,341.36 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 441.3 | ||
฿ 9,341.36 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR NTS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 441.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | เรียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 42.7 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง