(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้งเหล็กกล้าสำหรับโหลดหนัก สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงและความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 990 มม.
รหัสสินค้า |
---|
MR90N-A |
MR90N-N |
MR150N-A |
MR150N-N |
MR240N-A |
MR240N-N |
MR305N-A |
MR305N-N |
MR390N-A |
MR390N-N |
MR490N-A |
MR490N-N |
MR620N-A |
MR620N-N |
MR690N-A |
MR690N-N |
MR790N-A |
MR790N-N |
MR890N-A |
MR890N-N |
MR990N-A |
MR990N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.26 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 1765.2 | ||
฿ 556.26 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 1765.2 | ||
฿ 666.19 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 1765.2 | ||
฿ 666.19 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 1765.2 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 1765.2 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 1765.2 | ||
฿ 969.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 1765.2 | ||
฿ 969.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 1765.2 | ||
฿ 1,013.81 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 1471 | ||
฿ 1,013.81 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 1471 | ||
฿ 1,153.55 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 1176.8 | ||
฿ 1,153.55 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 1176.8 | ||
฿ 1,263.87 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 931.6 | ||
฿ 1,263.87 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 931.6 | ||
฿ 1,284.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 833.6 | ||
฿ 1,284.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 833.6 | ||
฿ 1,448.52 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 790 | 735.5 | ||
฿ 1,448.52 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 790 | 735.5 | ||
฿ 1,619.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 890 | 637.4 | ||
฿ 1,619.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 890 | 637.4 | ||
฿ 1,815.10 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 990 | 588.4 | ||
฿ 1,815.10 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR MR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 990 | 588.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 60.5 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง