(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งเหล็กกล้าสำหรับโหลดปานกลาง ⌀57
· สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 990 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SR90N-A |
SR90N-N |
SR150N-A |
SR150N-N |
SR240N-A |
SR240N-N |
SR305N-A |
SR305N-N |
SR390N-A |
SR390N-N |
SR490N-A |
SR490N-N |
SR620N-A |
SR620N-N |
SR690N-A |
SR690N-N |
SR790N-A |
SR790N-N |
SR890N-A |
SR890N-N |
SR990N-A |
SR990N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.65 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 1569.1 | ||
฿ 496.65 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 1569.1 | ||
฿ 538.84 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 3 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 1569.1 | ||
฿ 529.94 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 1569.1 | ||
฿ 648.77 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 1323.9 | ||
฿ 648.77 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 1323.9 | ||
฿ 689.81 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 1078.7 | ||
฿ 693.68 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 1078.7 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 833.6 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 833.6 | ||
฿ 876.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 686.5 | ||
฿ 876.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 686.5 | ||
฿ 954.19 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 539.4 | ||
฿ 954.19 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 539.4 | ||
฿ 977.03 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 490.3 | ||
฿ 977.03 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 490.3 | ||
฿ 1,067.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 790 | 392.3 | ||
฿ 1,067.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 790 | 392.3 | ||
฿ 1,180.65 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 890 | 637.4 | ||
฿ 1,180.65 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 890 | 637.4 | ||
฿ 1,217.03 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 990 | 588.4 | ||
฿ 1,217.03 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR SR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 990 | 588.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง