1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาสำหรับ สายพาน Jabucon

JABUCON

ขาสำหรับ สายพาน Jabucon
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การถอด สายพาน ทำได้ง่าย

[คุณสมบัติ]
·หากใช้ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายพานแบบถอดได้ การ ถอด สายพาน จะทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
JSF[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[600-1000/1]-[S,​W][C,​F]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง ความสูง ขา (มม.) ประเภท ขา ความกว้างที่ ขนาดเกลียว

-

JABUCON 1 ชิ้น 12 วัน ด้วย ลูกล้อ / สกรูปรับตำแหน่ง รูปแบบ กลอน600 ~ 1000บาน / แบบตรง10 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง ใช้งานได้ สายพานแบน บังคับ สายพานลำเลียง JHH, JHG, JBH, JBG, JBR และ JHV