(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· อะลูมิเนียม พกพาสะดวก รุ่น ล้อ: OKR50AL,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 5 กก. / PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | ความกว้างภายใน เฟรม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,806.29 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | แบบโค้ง | 250 | - | 45 | ||
฿ 14,649.82 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | แบบโค้ง | 250 | - | 90 | ||
฿ 13,654.80 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 250 | 2000 | - | ||
฿ 20,137.56 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 250 | 3000 | - | ||
฿ 7,841.41 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | แบบโค้ง | 250 | - | 45 | ||
฿ 13,051.74 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | แบบโค้ง | 250 | - | 90 | ||
฿ 11,670.76 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | แบบตรง | 250 | 2000 | - | ||
฿ 17,182.62 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | แบบตรง | 250 | 3000 | - | ||
฿ 9,650.55 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | แบบโค้ง | 315 | - | 45 | ||
฿ 16,097.14 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | แบบโค้ง | 315 | - | 90 | ||
฿ 14,770.43 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 315 | 2000 | - | ||
฿ 21,795.94 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 315 | 3000 | - | ||
฿ 8,655.52 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | แบบโค้ง | 315 | - | 45 | ||
฿ 14,408.61 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | แบบโค้ง | 315 | - | 90 | ||
฿ 12,726.10 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | แบบตรง | 315 | 2000 | - | ||
฿ 18,720.40 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | แบบตรง | 315 | 3000 | - | ||
฿ 11,725.04 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | แบบโค้ง | 400 | - | 45 | ||
฿ 19,444.06 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | แบบโค้ง | 400 | - | 90 | ||
฿ 18,207.81 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 400 | 2000 | - | ||
฿ 27,072.62 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | แบบตรง | 400 | 3000 | - | ||
฿ 10,253.60 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | แบบโค้ง | 400 | - | 45 | ||
฿ 17,098.19 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | แบบโค้ง | 400 | - | 90 | ||
฿ 15,403.63 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | แบบตรง | 400 | 2000 | - | ||
฿ 22,790.98 | OKU ABACUS CONVEYOR AL ACL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | แบบตรง | 400 | 3000 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของสายพาน | แบบลูกคิด | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | อะลูมิเนียม | รุ่น | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง