(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์พร้อมแหล่งขับเคลื่อนอย่างง่ายที่รวมเข้ากับสายพานชนิดแรงโน้มถ่วง
· ชนิดใช้งานทั่วไปที่เข้ากับได้กับลูกกลิ้งชนิดอิสระ รุ่น SR
· การปรับจำนวนลูกกลิ้งช่วยให้สามารถเลือกแรงลำเลียงได้อย่างอิสระ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับสายการลำเลียง
· สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงได้ในช่วง 100 ถึง 3,000 มม. และสามารถระบุความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 305 ถึง 790 มม.
รหัสสินค้า |
---|
WSW[3,4,5,6,7,8][75,100][2,3,4,5,6]X[1000,1500,2000,3000][A,B][4,8,10,15,20,30,40]-[X1,Z5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ เฟรม | พิทช์ โรเลอร์ มอเตอร์ | สัญลักษณ์ความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU MOTOR ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 305 ~ 790 | 75 ~ 100 | เดี่ยว phase100V / 3 เฟส 200 โวลต์ | 1000 ~ 3000 | t 2.3 / t 3.2 | 1 ชิ้นสำหรับทุก 2 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 3 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 4 ชิ้น / 1 ชิ้นทุก ๆ 5 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 6 ชิ้น | 4 ~ 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | โรเลอร์ OD D.(φ) | 57 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวเครื่อง หลัก | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ประเภท เฟรม | แบบตรง |
ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี |
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | รูปร่างภายนอก สูง H(มิลลิเมตร) | 100 | วิธีการขับรถ | มอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วย โรเลอร์ แบบฝัง |
ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่ | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 490.3:: 980.7 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง