1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Korocon ชนิดลูกกลิ้ง ขนาดเล็กแบบกว้าง 60-510 (ชริด KBW)

OKU GRAVITY CONVEYOR

Korocon ชนิดลูกกลิ้ง ขนาดเล็กแบบกว้าง 60-510 (ชริด KBW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น โฟลว์แร็ค หรือไกด์ซีรีส์ KBS ชนิดราง สามารถระบุความยาวสายพานลำเลียง 100 ถึง 2,000 มม. ในหน่วย 150 มม. ความกว้างลูกกลิ้ง 100 ถึง 500 มม. ได้

รหัสสินค้า
KBW[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]X[150-2100/150]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

OKU GRAVITY CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน 1060 ~ 410150 ~ 2100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 12.5 การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ไม่ ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 35.5
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 4.9:: 4.9 สเปค มาตรฐาน