(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานลำเลียงมีจำหน่ายในหน่วยความยาว 1 ซม.
[คุณสมบัติ]
· ชนิดอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการลำเลียงสิ่งของขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน
รหัสสินค้า |
---|
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]D[L,R][55-1200/1]B[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]D[L,R][55-1200/1]F[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]D[L,R][55-1200/1]G[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]D[L,R][55-1200/1]N[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]B[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-S-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]B[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-J-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]F[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-S-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]F[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-J-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]G[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-S-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]G[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-J-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]N[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-J-[G,W] |
DMH[05,07,10,15,20,25,30,35,40,50,60]S[L,R][55-1200/1]N[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90][L,R][02,04,05,06,09][X,Y,Z]-S-[G,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | ความยาวของเครื่องจักร (ซม.): หมายเหตุ) ที่นี่ หน่วยเป็นเซนติม | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | การแปลง ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ (ผู้ผลิต) | สเปค * อุปกรณ์เสริม” ไดรฟ์ประเภทส่วนหนึ่งจะถูกเลือก | ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม | กำลังมอเตอร์ | รหัสความเร็ว | ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน | ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ | สี สายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว Brushless | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ประเภท อุปกรณ์เสริม ต่ำกว่า | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ประเภท อุปกรณ์เสริม ต่ำกว่า | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ประเภท อุปกรณ์เสริม ต่ำกว่า | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็วคงที่ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ประเภท อุปกรณ์เสริม ต่ำกว่า | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว Brushless | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เหล็กกล้า) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว Brushless | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เรซิ่น) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เหล็กกล้า) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เรซิ่น) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เหล็กกล้า) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เรซิ่น) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็วคงที่ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เรซิ่น) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 47 ~ 597 | 55 ~ 1200 | ความเร็วคงที่ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | แบบบาง (เหล็กกล้า) | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 25W / 40W / 50W / 60W / 90W | 2 ~ 90 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | บาง | ขาว / สีเขียว |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | เซ็นเตอร์ไดร์ฟ | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) | 96.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง